TBS-32B-25M-300-A
TBS-32B-25M-300-A
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
11.81
Poids (lb)
1.43
Diametre tube (in)
0.98
Poids (kg)
0.65
Longueur (mm)
300
Diametre tube (mm)
25
PublishedDate
1683651332000
Matériel
Steel
Embout
32B
Gammes de produits
Ball-Extension
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
25 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Ball Extension
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top