TCA-20M-20M-400-A
TCA-20M-20M-400-A
TCA -Leichtbau T-Klemmstück
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
0.79
Rohrkombination (in)
0.79 / 0.79
Gewicht (lb)
0.53
Länge (in)
15.75
Rohrdurchmesser (mm)
20
Rohrkombination (mm)
20 / 20
Länge (mm)
400
Gewicht (kg)
0.24
PublishedDate
1683651347000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
T-Klemmblock
Produktreihe
Leichtbau-Tooling-T-Klemmstücke
Rohr Durchmesser
20 mm / 20 mm
Back to Top