TCA-20M-20M-400-A
TCA-20M-20M-400-A
Les pièces de serrage TCA T permettent une liaison à angle droit de 2 tubes avec un contour perturbateur minimal.
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
15.75
Poids (lb)
0.53
Combinaison de tubes (in)
0.79 / 0.79
Diametre tube (in)
0.79
Combinaison de tubes (mm)
20 / 20
Longueur (mm)
400
Diametre tube (mm)
20
Poids (kg)
0.24
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Serrage-T
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1683651347000
Taille tube
20 mm / 20 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Pièce de serrage en T
Back to Top