TCLD-25M-25M-A
TCLD-25M-25M-A
TCLD -Leichtbau T-Klemmstück
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
0.43
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Rohrkombination (in)
0.98 / 0.98
Rohrdurchmesser (mm)
25
max_static_clamp_load_metric
150.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
Gewicht (kg)
0.19
Rohrkombination (mm)
25 / 25
Produktreihe
Leichtbau-Tooling-T-Klemmstücke
Material
Forged High Strength Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
25 mm / 25 mm
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1683651349000
Produkt Typen
T-Klemmblock
Back to Top