TCLD-25M-25M-A
TCLD-25M-25M-A
Les prolongateurs de pince double en T articulées TCL-D serrent un tube sur la longueur d'un bras.
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
Combinaison de tubes (in)
0.98 / 0.98
Diametre tube (in)
0.98
Poids (lb)
0.43
Charge statique max (ft lb)
111.0
max_static_clamp_load_metric
150.0
Charge statique max (Nm)
150.0
Combinaison de tubes (mm)
25 / 25
Diametre tube (mm)
25
Poids (kg)
0.19
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Type de produit
Pièce de serrage en T
Gammes de produits
Serrage-T
Taille tube
25 mm / 25 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Matériel
Forged High Strength Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1683651349000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top