Werkzeugwechsler
TP-30
TP-30
Modulare EOA-Werkzeugwechslerautomaten, die mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt. Es ist eineVielzahl an nützlichen Dingen für Schnellverbindungs-, E/A-, Luft-, Wasser-, Schweißstrom-, Servostrom,- und Vakuumleitungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Drehmoment (in-lb)
200
Max. Werkstückgewicht (lb)
30
Gewicht (lb)
0.25
Gewicht (kg)
0.11
Max. Drehmoment (Nm)
22.6
Max. Werkstückgewicht (kg)
13.6
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1670273330000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Automatischen Werkzeugwechsler - QC / TP
Produkt Typen
QC / TP Werkzeugwechsler
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top