Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Changeurs D'Outil Automatiques Et Manuels
EOA modular robot tool changers lead the industry with a full product line covering up to 1200 lbs (545Kg).  A wide variety of utilities are available to quick disconnect, I/O, air, water, weld power, servo power, vacuum lines.

TP-30

Les changeurs d'outils robotiques modulaires EOA sont leaders dans l'industrie avec une ligne de produits complète couvrant jusqu'à 545 kg. Une large variété d'utilisations est disponible pour déconnecter rapidement, I/O, l'air, l'eau, la puissance de soudure, la servocommande, les lignes de vide.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Charge Max (lb) 30
Moment Maxi (in-lb) 200
Poids (lb) 0.25
Charge max (kg) 13.6
Moment Maxi (Nm) 22.6
Poids (kg) 0.11
Type de produit Base, automatique
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Changeurs D'Outils Automatiques - QC / TP
PublishedDate 1670273330000
Back to Top