TPA-90-25-300
TPA-90-25-300
TPA-ST - TRANSFER PRESS ADAPTER
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
1.78
Länge (in)
11.81
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Länge (mm)
300.0
Gewicht (kg)
0.81
Rohrdurchmesser (mm)
25
Produktreihe
Leichtbau-Flanschklemmstücke
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Pressenadapter
Rohr Durchmesser
25 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Steel
cad_part_name
TPA-90-25-300
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1683651327000
Back to Top