TPA-90-25-300
TPA-90-25-300
Adaptateur pour presses de transfert TPA pour le raccordement à des rails adaptables.
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
1.78
Diametre tube (in)
0.98
Longueur (in)
11.81
Diametre tube (mm)
25
Longueur (mm)
300.0
Poids (kg)
0.81
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1683651327000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Bride de Montage
cad_part_name
TPA-90-25-300
Taille tube
25 mm
Matériel
Steel
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Adaptateur pour presse de transfert
Back to Top