TPM-30
TPM-30
TPM - Profilklemme (30 mm)
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Gewicht (lb)
0.8
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
Rohrdurchmesser (mm)
30
max_static_clamp_load_metric
271
Gewicht (kg)
0.36
Produkt Typen
Profilklemme
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
BodyBuilder-Endeffektor-Winkelstücke
Back to Top