TPM-30
TPM-30
Offre un point de fixation sûr pour les pinces et les localisateurs de pince
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
0.8
Diametre tube (in)
1.18
Charge statique max (ft lb)
200
Poids (kg)
0.36
Diametre tube (mm)
30
Charge statique max (Nm)
271
max_static_clamp_load_metric
271
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Accessoires de Montage BodyBuilder™
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
30B
Type de produit
Montage à serrage
Back to Top