VC-B10N-18M
VC-B10N-18M
VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
0.39 in
Durchmesser (in)
0.43
Gewicht (oz) (oz)
0.11
Saugergröße
10 mm
Durchmesser (mm)
10.9
Gewicht (g)
3.4
Produktfunktion
Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
0.87
DistributorGroup
End Effectors
Material
Nitrile
Ausführung
Rund
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (schwarz)
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
0.39
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Micro Balgsauger
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung
1/8 G AG
Back to Top