VC-B10N-18M
VC-B10N-18M
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (oz)
0.11
Taille chapeau
0.39 in
Diametre (in)
0.43
Diametre (mm)
10.9
Poids (g)
3.4
Taille chapeau
10 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Montage
1/8 G mâle
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
0.87
Type de produit
Micro soufflet
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Matériel
Nitrile
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
0.39
Durometre
A50 (noir)
Forme
Round
Back to Top