VC-B20S-18M
VC-B20S-18M
VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
0.79 in
Durchmesser (in)
0.88
Gewicht (oz) (oz)
0.2
Saugergröße
20 mm
Gewicht (g)
6.2
Durchmesser (mm)
22.4
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
Ausführung
Rund
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
1.02
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
2.25
Material
Silicone
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produkt Typen
Micro Balgsauger
Befestigung
1/8 G AG
Back to Top