VC-B20V-10M
VC-B20V-10M
VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
0.88
Gewicht (oz) (oz)
0.2
Saugergröße
0.79 in
Gewicht (g)
6.2
Saugergröße
20 mm
Durchmesser (mm)
22.4
Material
Viton
Produkt Typen
Micro Balgsauger
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (grau)
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Ausführung
Rund
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
1.02
Befestigung
M5 AG
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
2.25
Back to Top