VC-B20V-10M
VC-B20V-10M
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
0.88
Poids (oz)
0.2
Taille chapeau
0.79 in
Taille chapeau
20 mm
Poids (g)
6.2
Diametre (mm)
22.4
Forme
Round
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Viton
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
1.02
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
2.25
Type de produit
Micro soufflet
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Montage
M5 mâle
Durometre
A50 (gris)
Back to Top