VC-B20V-18F
VC-B20V-18F
VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
0.79 in
Durchmesser (in)
0.88
Gewicht (oz) (oz)
0.2
Durchmesser (mm)
22.4
Saugergröße
20 mm
Gewicht (g)
6.2
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (grau)
Produkt Typen
Micro Balgsauger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
2.25
Befestigung
1/8 G AG
Material
Viton
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
1.02
Ausführung
Rund
Back to Top