VC-B20V-18F
VC-B20V-18F
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Taille chapeau
0.79 in
Poids (oz)
0.2
Diametre (in)
0.88
Taille chapeau
20 mm
Poids (g)
6.2
Diametre (mm)
22.4
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
1.02
Type de produit
Micro soufflet
Montage
1/8 G femelle
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
2.25
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Viton
Forme
Round
Durometre
A50 (gris)
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top