VC-B30V-18M
VC-B30V-18M
VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
1.34
Saugergröße
1.18 in
Gewicht (oz) (oz)
0.37
Durchmesser (mm)
34
Saugergröße
30 mm
Gewicht (g)
11.5
Produkt Typen
Micro Balgsauger
Befestigung
1/8 G AG
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (grau)
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Ausführung
Rund
DistributorGroup
End Effectors
Material
Viton
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
2.21
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
4.88
Back to Top