VC-B30V-18M
VC-B30V-18M
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (oz)
0.37
Diametre (in)
1.34
Taille chapeau
1.18 in
Taille chapeau
30 mm
Poids (g)
11.5
Diametre (mm)
34
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
2.21
Durometre
A50 (gris)
Forme
Round
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Viton
Type de produit
Micro soufflet
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
DistributorGroup
End Effectors
Montage
1/8 G mâle
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
4.88
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top