VC-B40S-18M
VC-B40S-18M
VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
1.69
Gewicht (oz) (oz)
0.6
Saugergröße
1.57 in
Saugergröße
40 mm
Durchmesser (mm)
42.9
Gewicht (g)
18.7
Befestigung
1/8 G AG
Material
Silicone
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
3.97
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produkt Typen
Micro Balgsauger
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
8.75
Ausführung
Rund
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top