VC-BM20N-10M
VC-BM20N-10M
VC-B - Micro Mehrfach Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
0.79
Saugergröße
0.79 in
Gewicht (oz) (oz)
0.17
Durchmesser (mm)
20.1
Gewicht (g)
5.3
Saugergröße
20 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Ausführung
Rund
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
1.5
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung
M5 AG
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Nitrile
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (schwarz)
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Micro Mehrfach Balgsauger
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
0.68
Back to Top