VC-BM20N-10M
VC-BM20N-10M
Les ventouses à soufflets multiples s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches inclinées, courbées, bosselées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Taille chapeau
0.79 in
Poids (oz)
0.17
Diametre (in)
0.79
Diametre (mm)
20.1
Taille chapeau
20 mm
Poids (g)
5.3
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
1.5
Type de produit
Micro soufflet multiples
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Montage
M5 mâle
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
0.68
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Nitrile
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Forme
Round
Fonction de produit
Outillage Robotique
Durometre
A50 (noir)
Back to Top