VC-BM20N-18F
VC-BM20N-18F
VC-B - Micro Mehrfach Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
0.17
Saugergröße
0.79 in
Durchmesser (in)
0.79
Gewicht (g)
5.3
Saugergröße
20 mm
Durchmesser (mm)
20.1
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
0.68
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (schwarz)
Ausführung
Rund
Material
Nitrile
Befestigung
1/8 G AG
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
1.5
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produkt Typen
Micro Mehrfach Balgsauger
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top