VC-BM20N-18F
VC-BM20N-18F
Les ventouses à soufflets multiples s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches inclinées, courbées, bosselées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (oz)
0.17
Taille chapeau
0.79 in
Diametre (in)
0.79
Diametre (mm)
20.1
Poids (g)
5.3
Taille chapeau
20 mm
Matériel
Nitrile
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Montage
1/8 G femelle
Forme
Round
Type de produit
Micro soufflet multiples
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
1.5
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
0.68
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Durometre
A50 (noir)
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top