VC-BM50N-18F
VC-BM50N-18F
VC-B - Micro Mehrfach Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
1.97 in
Gewicht (oz) (oz)
1.05
Durchmesser (in)
1.97
Durchmesser (mm)
50
Saugergröße
50 mm
Gewicht (g)
32.7
Material
Nitrile
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
9.63
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produktfunktion
Robotertooling
Befestigung
1/8 G AG
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Ausführung
Rund
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Micro Mehrfach Balgsauger
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
4.37
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (schwarz)
Back to Top