VC-F15N-18F
VC-F15N-18F
VC-B - Micro Flach Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
0.65
Saugergröße
0.59 in
Gewicht (oz) (oz)
0.11
Saugergröße
15 mm
Gewicht (g)
3.4
Durchmesser (mm)
16.5
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
1.88
Material
Nitrile
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
0.85
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (schwarz)
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Micro Flachsauger
Produktfunktion
Robotertooling
Befestigung
1/8 G AG
Ausführung
Rund
Back to Top