VC-F15N-18F
VC-F15N-18F
Les micro-ventouses plates pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, modérément plates et moyennement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Taille chapeau
0.59 in
Diametre (in)
0.65
Poids (oz)
0.11
Taille chapeau
15 mm
Diametre (mm)
16.5
Poids (g)
3.4
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
1.88
Type de produit
Micro plat
DistributorGroup
End Effectors
Montage
1/8 G femelle
Forme
Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
0.85
Durometre
A50 (noir)
Matériel
Nitrile
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top