VC-F15N-18M
VC-F15N-18M
VC-B - Micro Flach Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
0.59 in
Durchmesser (in)
0.65
Gewicht (oz) (oz)
0.11
Saugergröße
15 mm
Gewicht (g)
3.4
Durchmesser (mm)
16.5
Befestigung
1/8 G AG
Material
Nitrile
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
1.88
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (schwarz)
Ausführung
Rund
Produkt Typen
Micro Flachsauger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
0.85
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top