VC-F15N-18M
VC-F15N-18M
Les micro-ventouses plates pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, modérément plates et moyennement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Taille chapeau
0.59 in
Diametre (in)
0.65
Poids (oz)
0.11
Diametre (mm)
16.5
Taille chapeau
15 mm
Poids (g)
3.4
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Montage
1/8 G mâle
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
0.85
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
1.88
DistributorGroup
End Effectors
Durometre
A50 (noir)
Forme
Round
Type de produit
Micro plat
Matériel
Nitrile
Back to Top