VC-F20N-10M
VC-F20N-10M
VC-B - Micro Flach Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
0.79 in
Durchmesser (in)
0.87
Gewicht (oz) (oz)
0.25
Saugergröße
20 mm
Durchmesser (mm)
22.1
Gewicht (g)
7.8
Produkt Typen
Micro Flachsauger
Produktfunktion
Robotertooling
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (schwarz)
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
3.25
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Befestigung
M5 AG
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
1.47
Ausführung
Rund
Material
Nitrile
Back to Top