VC-F20N-10M
VC-F20N-10M
Les micro-ventouses plates pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, modérément plates et moyennement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
0.87
Taille chapeau
0.79 in
Poids (oz)
0.25
Diametre (mm)
22.1
Poids (g)
7.8
Taille chapeau
20 mm
Montage
M5 mâle
Matériel
Nitrile
Type de produit
Micro plat
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Forme
Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
1.47
Fonction de produit
Outillage Robotique
Durometre
A50 (noir)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
3.25
Back to Top