VC-F20S-18F
VC-F20S-18F
VC-B - Micro Flach Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
0.87
Saugergröße
0.79 in
Gewicht (oz) (oz)
0.25
Saugergröße
20 mm
Durchmesser (mm)
22.1
Gewicht (g)
7.8
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
Produkt Typen
Micro Flachsauger
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
1.47
Befestigung
1/8 G AG
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
3.25
Ausführung
Rund
Material
Silicone
Back to Top