VC-F40S-18F
VC-F40S-18F
VC-B - Micro Flach Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
1.57 in
Durchmesser (in)
1.66
Gewicht (oz) (oz)
0.38
Gewicht (g)
11.8
Saugergröße
40 mm
Durchmesser (mm)
42.2
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
9
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
Material
Silicone
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
4.08
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produkt Typen
Micro Flachsauger
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Ausführung
Rund
Befestigung
1/8 G AG
Back to Top