VC-F40S-18F
VC-F40S-18F
Les micro-ventouses plates pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, modérément plates et moyennement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
1.66
Taille chapeau
1.57 in
Poids (oz)
0.38
Taille chapeau
40 mm
Poids (g)
11.8
Diametre (mm)
42.2
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Durometre
A50 (orange)
DistributorGroup
End Effectors
Montage
1/8 G femelle
Matériel
Silicone
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
9
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Micro plat
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
4.08
Forme
Round
Back to Top