output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
Diametre surface de montage (in)
3.9
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
4238
output_shaft_dia_in_english
1.38
B10 Capactité de couple (in-lb)
17629
output_radial_capactiry_lb_english
1856
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
b10_torque_capacity_inlb_english
17629
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
Inertie Max (lb-in²)
53
Hauteur surface de montage (in)
8.3
Diametre arbre de sortie (in)
1.38
Couple Maxi (in-lb)
1494
Distance du centre (in)
4.3
Inertie Max à 20 Index par mn
2.7
maximum_torque_inlb_english
1494
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
center_distance_in_english
4.3307086614173
Inertie Max (lb-in²)
53
Capacité sortie radiale (lb)
1856
Capacité poussée axiale (lb)
2053
Inertie Max à 20 Index par mn
24
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
479
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
Inertie interne (kgm²)
0.0155
Couple Maxi (Nm)
169
center_distance_mm_metric
110
Diametre surface de montage (mm)
100
Imperial or Metric Product
Métrique
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Capacité poussée axiale (N)
9136
Diametre arbre de sortie (mm)
35
Inertie Max à 20 Index par mn
0.007
output_shaft_dia_mm_metric
35
Capacité sortie radiale (N)
8259
output_radial_capactiry_n_metric
8259
b10_torque_capacity_nm_metric
1992
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0008
B10 Capactité de couple (Nm)
1992
Inertie interne (kgm²)
0.0155
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Couple Maxi (Nm)
169
Distance du centre (mm)
110
Hauteur surface de montage (mm)
212