Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
202
202
Un des modèles les plus couramment utilise.
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
0.33
Longueur Etrier (in)
2.31
Hauteur sous étrier (in)
0.93
Effort de maintien (lbf)
200
Poids (kg)
0.15
Longueur Etrier (mm)
33.3
Hauteur sous étrier (mm)
23.6
Effort de maintien maximum (N)
890
Style d'étrier
Bras renforcé
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Travail du bois
Excellent/High
Toggle Lock plus
Non
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Service environnement
Normal
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
105
Gammes de produits
202
Assemblage goupille
202208-M
Cycle de travail
1
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Type de produit
Standard
Ouverture poignée (+10°)
65
Variation posage pièce
Non
Application -Usinage
Pas recommandé
poignée
Verticale
Style de base de montage
Base bridée
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Matériel standard
Acier
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Accessoires de produit
202208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
202305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top