Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
213208
213208
Broche Neoprèe Cone-Tip - Accessoires de serrage
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
Largeur capot (in)
0.75
Longueur (in)
2.25
Filet (in)
1/4-20
Longueur (mm)
57.2
Largeur capot (mm)
19.1
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Clamp Accessories
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Type d'accessoires
Broche avec embout de Pression de néoprène, à Pointe
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top