Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
215-S
215-S
Un espace minimal au-dessus de la tête est requis pour cette pince à profil bas
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
Hauteur sous étrier (in)
1
Poids (lb)
0.33
Longueur Etrier (in)
2.29
Effort de maintien (lbf)
200
Longueur Etrier (mm)
58.2
Effort de maintien maximum (N)
8590
Poids (kg)
0.15
Hauteur sous étrier (mm)
25.4
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Type de produit
Standard
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Style de base de montage
Base bridée
Matériel standard
Acier
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
poignée
Horizontal
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Gammes de produits
215
Toggle Lock plus
Non
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Service environnement
Normal
Style d'étrier
Bras renforcé
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
87
Variation posage pièce
Non
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Travail du bois
Excellent/High
Boulon
205105
Ouverture poignée (+10°)
78
Cycle de travail
2
Application -Usinage
Faible/Bas
Back to Top