Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
225208
225208
Broche Neoprèe Plat-Tip - Accessoires de serrage
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
Largeur capot (in)
0.75
Longueur (in)
2.25
Filet (in)
5/16-18
Longueur (mm)
57.2
Largeur capot (mm)
19.1
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Clamp Accessories
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type d'accessoires
Broche avec embout de Pression de néoprène
Back to Top