Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
227-U-L
227-U-L
La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée. Les modèles terminant par « -L » présentent une barre en U ouverte pour les fixations des extensions de bras. »
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
0.68
Hauteur sous étrier (in)
1.25
Longueur Etrier (in)
2.39
Effort de maintien (lbf)
500
Longueur Etrier (mm)
60.7
Poids (kg)
0.31
Hauteur sous étrier (mm)
31.8
Effort de maintien maximum (N)
2220
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Standard
Ouverture poignée (+10°)
56
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Matériel standard
Acier
Cycle de travail
2
poignée
Horizontal
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
91
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
227
Toggle Lock plus
Non
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Service environnement
Normal
Application -Usinage
Faible/Bas
Application -Travail du bois
Excellent/High
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Style de base de montage
Base bridée
Style d'étrier
Barre en U ouvert
Variation posage pièce
Non
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-1-04
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-1-03
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-1-02
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-1-01
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top