Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
235-UR
235-UR
Un espace minimal au-dessus de la tête est requis pour cette pince à profil bas
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
1.63
Hauteur sous étrier (in)
1.7
Longueur Etrier (in)
4.16
Effort de maintien (lbf)
750
Poids (kg)
0.74
Effort de maintien maximum (N)
3340
Hauteur sous étrier (mm)
43.2
Longueur Etrier (mm)
105.7
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage
Base bridée
Cycle de travail
2
Type de produit
Standard
Assemblage goupille
240208-M
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style d'étrier
Barre en U
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Gammes de produits
235
Rondelle
235106
Application -Usinage
Faible/Bas
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Matériel standard
Acier
poignée
Horizontal
Toggle Lock plus
Oui
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
92
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
70
Variation posage pièce
Non
Service environnement
Normal
Application -Travail du bois
Excellent/High
Accessoires de produit
235906
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
240208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
210440-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
235106
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top