Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
235208
235208
Broche Neoprèe Plat-Tip - Accessoires de serrage
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
Filet (in)
3/8-16
Largeur capot (in)
0.88
Longueur (in)
5.75
Largeur capot (mm)
22.4
Longueur (mm)
146.1
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit
Clamp Accessories
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type d'accessoires
Broche avec embout de Pression de néoprène
Back to Top