Inertie Max à 20 Index par mn
0.83
B10 Capactité de couple (in-lb)
249
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
Inertie Max (lb-in²)
0.44
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
405
maximum_torque_inlb_english
154
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
output_radial_capactiry_lb_english
206
Distance du centre (in)
1.6
Inertie Max à 20 Index par mn
0.103
output_shaft_dia_in_english
0.63
Inertie Max (lb-in²)
0.44
Capacité poussée axiale (lb)
492
Diametre arbre de sortie (in)
0.63
center_distance_in_english
1.5748031496063
Capacité sortie radiale (lb)
206
b10_torque_capacity_inlb_english
249
Couple Maxi (in-lb)
154
b10_torque_capacity_nm_metric
28.1
output_radial_capactiry_n_metric
917
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00024
center_distance_mm_metric
40
B10 Capactité de couple (Nm)
28.1
Imperial or Metric Product
Métrique
Inertie interne (kgm²)
0.000129
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00003
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
46
Diametre arbre de sortie (mm)
16
Distance du centre (mm)
40
Couple Maxi (Nm)
17.4
Capacité poussée axiale (N)
2189
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
Couple Maxi (Nm)
17.4
Inertie interne (kgm²)
0.000129
Capacité sortie radiale (N)
917
output_shaft_dia_mm_metric
16