Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
506-MLB
506-MLB
La conception modulaire de ce bridage permet d'adapter sa forme finale aux besoins précis
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
Effort de maintien (lbf)
5000
Hauteur du haut de l'étrier (in)
6.46
Longueur Etrier (in)
1.38
Poids (lb)
6.17
Poids (kg)
2.8
Effort de maintien maximum (N)
22500
Hauteur du haut de l'étrier (mm)
164.1
Longueur Etrier (mm)
35.1
Application -Assemblage
Excellent/Haut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
200
Type de produit
Serrages de retenue modulaires
Style d'étrier
Soudable
Cycle de travail
3
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
poignée
Verticale
Toggle Lock plus
Non
Application -Usinage
Correct/Moyen
Application -Travail du bois
Poor/Low
Matériel standard
Acier en alliage forgé
Service environnement
Dur/sale
Gammes de produits
Serre Joint - 500 Série
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Style de base de montage
Longue
Application -Fermeture
Faible/Bas
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Variation posage pièce
Non
Back to Top