B10 Capactité de couple (in-lb)
275
center_distance_in_english
1.9685039370079
output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
Inertie Max à 20 Index par mn
12.4
Diametre arbre de sortie (in)
0.79
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
791
output_radial_capactiry_lb_english
379
Inertie Max (lb-in²)
1.5
output_shaft_dia_in_english
0.79
Couple Maxi (in-lb)
190
Inertie Max à 20 Index par mn
1.54
Distance du centre (in)
2.0
b10_torque_capacity_inlb_english
275
Inertie Max (lb-in²)
1.5
maximum_torque_inlb_english
190
Capacité sortie radiale (lb)
379
Capacité poussée axiale (lb)
545
output_radial_capactiry_n_metric
1687
Capacité sortie radiale (N)
1687
Couple Maxi (Nm)
21.5
Capacité poussée axiale (N)
2425
output_shaft_dia_mm_metric
20
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00045
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
89
B10 Capactité de couple (Nm)
31.1
center_distance_mm_metric
50
Couple Maxi (Nm)
21.5
Inertie interne (kgm²)
0.00044
Diametre arbre de sortie (mm)
20
Inertie interne (kgm²)
0.00044
Distance du centre (mm)
50
b10_torque_capacity_nm_metric
31.1
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00362
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
Imperial or Metric Product
Métrique