Distance du centre (in)
2.0
output_radial_capactiry_lb_english
379
Inertie Max à 20 Index par mn
0.17
Capacité sortie radiale (lb)
379
center_distance_in_english
1.9685039370079
maximum_torque_inlb_english
287
output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
Capacité poussée axiale (lb)
545
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
791
B10 Capactité de couple (in-lb)
300
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
Diametre arbre de sortie (in)
0.79
b10_torque_capacity_inlb_english
300
Couple Maxi (in-lb)
287
Inertie Max (lb-in²)
1.5
Inertie Max à 20 Index par mn
1.5
Inertie Max (lb-in²)
1.5
output_shaft_dia_in_english
0.79
Couple Maxi (Nm)
32.4
output_radial_capactiry_n_metric
1687
B10 Capactité de couple (Nm)
33.9
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00044
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425
center_distance_mm_metric
50
Inertie interne (kgm²)
0.00044
Capacité poussée axiale (N)
2425
Inertie interne (kgm²)
0.00044
output_shaft_dia_mm_metric
20
Distance du centre (mm)
50
Capacité sortie radiale (N)
1687
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00005
Imperial or Metric Product
Métrique
Diametre arbre de sortie (mm)
20
b10_torque_capacity_nm_metric
33.9
Couple Maxi (Nm)
32.4
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
89