Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
533-LB
533-LB
Ce type de serrage est extrêmement robuste, peut supporter de lourdes charges et résiste a une manipulation rude. Ces serrages sont donc spécialement recommandes pour de la soudure, du broyage ou tout autre activité.
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
Hauteur sous étrier (in)
2.17
Poids (lb)
2.2
Effort de maintien (lbf)
1500.0
Longueur Etrier (in)
2.56
Poids (kg)
1.0
Longueur Etrier (mm)
65.0
Hauteur sous étrier (mm)
55.1
Effort de maintien maximum (N)
7000.0
Service environnement
Dur/sale
Application -Usinage
Faible/Bas
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Toggle Lock plus
Non
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Boulon
533108-M
Application -Alimentaire
Pas recommandé
poignée
Verticale
Style de base de montage
Base droite
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Cycle de travail
3
Application -Fermeture
Faible/Bas
Gammes de produits
533/535
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
120.0
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Matériel standard
Acier
Application -Travail du bois
Poor/Low
Style d'étrier
Bras renforcé longue
Ouverture poignée (+10°)
90.0
Variation posage pièce
Non
PublishedDate
1674246605000
Type de produit
Grande capacité
Back to Top