Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
7-101
7-101
Cam action clamps that automatically compensate for part thickness variation
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
Longueur Etrier (in)
3.12
Hauteur sous étrier (in)
1.44
Poids (lb)
1.0
Effort de maintien (lbf)
475.0
Longueur Etrier (mm)
79.2
Effort de maintien maximum (N)
2110.0
Poids (kg)
0.45
Hauteur sous étrier (mm)
36.6
Variation posage pièce
No
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Contrôle fixations
Faible/Bas
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Service environnement
Normal
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Style d'étrier
Bras renforcé
poignée
Verticale
Gammes de produits
7-58,59,60,101
PublishedDate
1673990920000
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Fermeture
Faible/Bas
Toggle Lock plus
Non
Application -Usinage
Faible/Bas
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Action de came
Cycle de travail
3
Application -Travail du bois
Poor/Low
Back to Top