Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
82P30-320C000
82P30-320C000
Applications : serrer, retenir, agripper ou positionner des pièces minces entre elles ou sur un outillage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Consommation d'air à 87 psi (ft³)
0.03
Poids (lb)
6.61
Force de serrage (lb)
450
Pression de fonctionnement (PSI)
87 (maximum)
Diametre goupille Min (in)
0.78
Alesage cylindre (in)
1.18
Diametre goupille Max (in)
0.91
Diametre goupille Min (mm)
20
Poids (kg)
3
Diametre goupille Max (mm)
23
Pression de fonctionnement (bar)
6 (maximum)
air_consumption_double_stroke_6bar_dm_metric
0.8
Alesage cylindre (mm)
30
Force de serrage (N)
2000
Taille alimentation
G 1/8
Style d'étrier
U-Arm (Right Offset)
Fonction de produit
Clamping
Type de produit
Crochet simple
Gammes de produits
82P
Remplacement des joints
8PW-019-1-00
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top